Câble TPE numéroté pour chaînes porte-câbles à partir de 0.50mm²
ÖLFLEX ROBUST FD
résistant aux UV, bonne résistance chimique

Le câble ÖLFLEX ROBUST FD est spécialement conçu pour les chaînes à câble. Il peut être utilisé dans les locaux secs et humides ainsi qu’à l’extérieur, grâce à son manteau extérieur noir le câble est résistant aux UV. L’isolation extérieure sans plastifiant est résistante aux graisses végétales, synthétiques et minérales, à la cire et aux huiles. Le câble Oelflex FD Robust est certifié ECOLAB

40

Spécifications

Matière gaine extérieure TPE
Blindage sans blindage
Flexibilité extra-souple / pour chaînes
sans halogène Oui
Plage de température °C (utilisation flexible)
  • -40
  • 105
Certification ECOLAB
Tension d'essai 4000V

Téléchargements

Fiche technique

Téléchargement
Vous êtes sûr ?