Câble PUR blindé pour chaîne numéroté dès 0.50mm²
Vollflex ULTRA-C PUR
pour solicitations hautes 1000V UL/CSA

Vollflex Ultra C-PUR est conçu pour satisfaire les exigences les plus poussées: les matériaux utilisés sont sans halogène. Ils permettent l'utilisation du câble avec une plage de température plus étendue et un rayon de courbure minimum de 7,5 D. Ainsi, les câbles Vollflex Ultra C-PUR peuvent s'utiliser sur les robots de montage les plus modernes, à l'extérieur comme à l'intérieur et permettent des durées de fonctionnement plus longues. La gaine extérieure à base de PUR non adhérent est résistante aux huiles et à l'usure d'abrasion selon OIL 80°C UL 758 table 15.1.

16
  • 1
  • 2

Spécifications

Matière gaine extérieure PUR
Blindage Blindage en cuivre étamé
Flexibilité extra-souple / pour chaînes
sans halogène Oui
Plage de température °C (utilisation flexible)
  • -30
  • 80
Certification UL/CSA
Tension d'essai 2000V

Téléchargements

Fiche technique (257.9 Kio)

Téléchargement

Instructions de montage (page 2) (167.1 Kio)

Téléchargement
Vous êtes sûr ?