Câble pour chaine blindé PVC Class 6 numéroté dès 0.50mm²
ÖLFLEX CLASSIC FD 810 CY
ÖLFLEX-FD®-810 et -810 CY sont des câbles supersouples de raccordement et de liaison. Elles conviennent à l’utilisation à mouvements permanents avec des rayons minimes de jusqu’à 7,5 x diamètre du câble dans les chaînes guide câbles avec des longeurs de course jusqu'a 10m. La ÖLFLEX-FD® -810 CY à tresse de blindage en cuivre s’utilise dans les applications critiques du point de vue CEM. Les matériaux de haute qualité d’isolement et de gaine en PVC permettent des diamètres extérieurs minimaux et ainsi une économie de place avec des rayons de courbure très réduits. Ces câbles permettent une durée de vie utile d’au moins 5 millions de manoeuvres dans les chaînes énergétiques.
Câble pour chaine blindé PVC Class 6 numéroté dès 0.50mm²
ÖLFLEX CLASSIC FD 810 CY 2X0,5
Nr- d'article 0026200
en stock Stuttgart (environ 5 jours)
Câble pour chaine blindé PVC Class 6 numéroté dès 0.50mm²
ÖLFLEX CLASSIC FD 810 CY 3G0,5
Nr- d'article 0026201
prochainement disponible 23.04.2025
Câble pour chaine blindé PVC Class 6 numéroté dès 0.50mm²
ÖLFLEX CLASSIC FD 810 CY 4G0,5
Nr- d'article 0026202
prochainement disponible 29.04.2025
Câble pour chaine blindé PVC Class 6 numéroté dès 0.50mm²
ÖLFLEX CLASSIC FD 810 CY 5G0,5
Nr- d'article 0026203
en stock Stuttgart (environ 5 jours)
Câble pour chaine blindé PVC Class 6 numéroté dès 0.50mm²
ÖLFLEX CLASSIC FD 810 CY 7G0,5
Nr- d'article 0026204
en stock Stuttgart (environ 5 jours)
Câble pour chaine blindé PVC Class 6 numéroté dès 0.50mm²
ÖLFLEX CLASSIC FD 810 CY 12G0,5
Nr- d'article 0026205
en stock Rümlang (environ 1-2 jours)
Câble pour chaine blindé PVC Class 6 numéroté dès 0.50mm²
ÖLFLEX CLASSIC FD 810 CY 18G0,5
Nr- d'article 0026206
en stock Stuttgart (environ 5 jours)
Câble pour chaine blindé PVC Class 6 numéroté dès 0.50mm²
ÖLFLEX CLASSIC FD 810 CY 25G0,5
Nr- d'article 0026207
en stock Stuttgart (environ 5 jours)
Câble pour chaine blindé PVC Class 6 numéroté dès 0.50mm²
ÖLFLEX CLASSIC FD 810 CY 30G0,5
Nr- d'article 0026208
en stock Stuttgart (environ 5 jours)
Câble pour chaine blindé PVC Class 6 numéroté dès 0.50mm²
ÖLFLEX CLASSIC FD 810 CY 2X0,75
Nr- d'article 0026219
prochainement disponible 15.04.2025
Câble pour chaine blindé PVC Class 6 numéroté dès 0.50mm²
ÖLFLEX CLASSIC FD 810 CY 3G0,75
Nr- d'article 0026220
en stock Stuttgart (environ 5 jours)
Câble pour chaine blindé PVC Class 6 numéroté dès 0.50mm²
ÖLFLEX CLASSIC FD 810 CY 4G0,75
Nr- d'article 0026221
en stock Rümlang (environ 1-2 jours)
Spécifications
Matière gaine extérieure | PVC |
---|---|
Blindage | Blindage en cuivre étamé |
Flexibilité | extra-souple / pour chaînes |
sans halogène | Non |
Plage de température °C (utilisation flexible) |
|
Tension d'essai | 4000V |