ÖLFLEX CLASSIC FD 810 P
Schleppkettenkabel PUR Class 6 nummeriert ab 0.50mm²
ÖLFLEX CLASSIC FD 810 P
grau
ÖLFLEX-FD®-810 P sind ölbeständige, hochflexible und abriebfeste PUR-Schleppkettenkabel. Der Einsatz eignet sich für ständig bewegten Einsatz bei kleinsten Biegeradien bis zu 7,5 x Leitungsdurchmesser in Energieführungsketten bis 10m Verfahrweg. Die hochwertige PUR-Isolation ermöglicht einen optimalen kleinen Aussendurchmesser und somit reduzierten Platzbedarf bei drastisch reduzierten Mindestbiegeradien. Der Polyurethanmantel ist erhöht Öl- und Benzinbeständig, abrieb- und schnittfest. Sie ist qualifiziert für eine Lebensdauer von mindestens 5 Millionen Wechselbiegezyklen in Energieführungsketten.
Schleppkettenkabel PUR Class 6 nummeriert ab 0.50mm²
grau
ÖLFLEX CLASSIC FD 810 P 2X0,5
Artikel-Nr: 0026300
ab Lager Stuttgart (ca. 5 Tage)
Schleppkettenkabel PUR Class 6 nummeriert ab 0.50mm²
grau
ÖLFLEX CLASSIC FD 810 P 3G0,5
Artikel-Nr: 0026301
ab Lager Stuttgart (ca. 5 Tage)
Schleppkettenkabel PUR Class 6 nummeriert ab 0.50mm²
grau
ÖLFLEX CLASSIC FD 810 P 4G0,5
Artikel-Nr: 0026302
ab Lager Stuttgart (ca. 5 Tage)
Schleppkettenkabel PUR Class 6 nummeriert ab 0.50mm²
grau
ÖLFLEX CLASSIC FD 810 P 5G0,5
Artikel-Nr: 0026303
ab Lager Stuttgart (ca. 5 Tage)
Schleppkettenkabel PUR Class 6 nummeriert ab 0.50mm²
grau
ÖLFLEX CLASSIC FD 810 P 7G0,5
Artikel-Nr: 0026304
ab Lager Stuttgart (ca. 5 Tage)
Schleppkettenkabel PUR Class 6 nummeriert ab 0.50mm²
grau
ÖLFLEX CLASSIC FD 810 P 12G0,5
Artikel-Nr: 0026305
ab Lager Stuttgart (ca. 5 Tage)
Schleppkettenkabel PUR Class 6 nummeriert ab 0.50mm²
grau
ÖLFLEX CLASSIC FD 810 P 18G0,5
Artikel-Nr: 0026306
ab Lager Stuttgart (ca. 5 Tage)
Schleppkettenkabel PUR Class 6 nummeriert ab 0.50mm²
grau
ÖLFLEX CLASSIC FD 810 P 2X0,75
Artikel-Nr: 0026319
ab Lager Rümlang (ca. 1-2 Tage)
Schleppkettenkabel PUR Class 6 nummeriert ab 0.50mm²
grau
ÖLFLEX CLASSIC FD 810 P 3G0,75
Artikel-Nr: 0026320
ab Lager Stuttgart (ca. 5 Tage)
Schleppkettenkabel PUR Class 6 nummeriert ab 0.50mm²
grau
ÖLFLEX CLASSIC FD 810 P 4G0,75
Artikel-Nr: 0026321
ab Lager Stuttgart (ca. 5 Tage)
Schleppkettenkabel PUR Class 6 nummeriert ab 0.50mm²
grau
ÖLFLEX CLASSIC FD 810 P 5G0,75
Artikel-Nr: 0026322
ab Lager Stuttgart (ca. 5 Tage)
Schleppkettenkabel PUR Class 6 nummeriert ab 0.50mm²
grau
ÖLFLEX CLASSIC FD 810 P 7G0,75
Artikel-Nr: 0026323
ab Lager Stuttgart (ca. 5 Tage)
Spezifikationen
Material Aussenmantel | PUR |
---|---|
Abschirmung | ohne Abschirmung |
Flexibilität | hochflexibel / schleppkettentauglich |
halogenfrei | Nein |
Temperaturbereich °C (mobiler Einsatz) |
|
Prüfspannung | 4000V |