Schleppkettenkabel PVC DIN47100
UNITRONIC-FD
für mittlere Beanspruchung UL/CSA

Volltron Ultra PVC DIN ist eine Weiterentwicklung unserer Datenleitungen für den Schleppketteneinsatz. Die spezielle Konstruktion dieser Datenleitung unterstützt die äusserst hohe Belastbarkeit bei Wechselbiegung. Der spezielle Aussenmantel verhindert das gegenseitige Aneinanderhaften mehrerer Leitungen in der Schleppkette.

Schleppkettentauglich
RoHS Konform
26

Spezifikationen

Material Aussenmantel PVC
Abschirmung ohne Abschirmung
Flexibilität hochflexibel / schleppkettentauglich
halogenfrei Nein
Temperaturbereich °C (mobiler Einsatz)
  • -5
  • 70
Prüfspannung 1500V

Downloads

Datenblatt

Download
Sind Sie sich sicher?