Schleppkettenkabel PUR geschirmt DIN47100 ab 0.14mm²
UNITRONIC-FD CP plus
für hohe Beanspruchung 1000V UL/CSA

Volltron Ultra C-PUR wurde für höchste Ansprüche konstruiert: Die verwendeten Werkstoffe sind halogenfrei. Sie ermöglichen den Einsatz in einem erweiterten Temperaturbereich und einen Mindestbiegeradius ab 7,5 x Leitungsdurchmesser. Somit erfüllen Volltron Ultra C-PUR Leitungen, an modernsten Fertigungsautomaten im Innen- und Aussenbereich eingesetzt, höchste Standzeitanforderungen. Der adhäsionsfreie PUR Mantel ist ölbeständig und abriebfest nach OIL 80°C UL 758 table 15.1.

Schleppkettentauglich
Aussenisolation aus Polyurethan (PUR)
Halogenfrei
UL recognized for U.S and Canadian marked
RoHS Konform
27

Spezifikationen

Material Aussenmantel PUR
Abschirmung verzinnter Kupferschirm
Flexibilität hochflexibel / schleppkettentauglich
halogenfrei Ja
Temperaturbereich °C (mobiler Einsatz)
  • -30
  • 80
Zertifizierung UL/CSA
Prüfspannung 2000V

Downloads

Datenblatt

Download
Sind Sie sich sicher?