Motorenkabel für Hiperface DSL Motor-Feedback-System, SCS open link und ACURO link
ÖLFLEX SERVO FD 7DSL
PUR schleppkettentauglich geschirmt UL/CSA

Nutzen
Nur eine Verbindungsleitung zwischen Frequenzumrichter/ Regler und Motor-Feedback-System
Einfache Installation

Anwendungsgebiete
Verbindungskabel zwischen Servoregler und Motor
In Energieführungsketten / Kabelführungsketten

Produkteigenschaften
Adhäsionsarme Oberfläche
Oelbeständig
Kapazitätsarme Konstruktion
Flammwidrigkeit: UL/CSA:VW-1, FT1
                             IEC/EN:60332-1-2

Underwriters Laboratories recognized
Schleppkettentauglich
CE Konform
10

Spezifikationen

Material Aussenmantel PUR
Abschirmung verzinnter Kupferschirm
Flexibilität hochflexibel / schleppkettentauglich
halogenfrei Ja
Temperaturbereich °C (mobiler Einsatz)
  • -40
  • 90
Zertifizierung UL/CSA

Downloads

Datenblatt

Download
Sind Sie sich sicher?