Schleppkettenkabel TPE geschirmt nummeriert ab 0.50mm²

ÖLFLEX ROBUST FD C

UV-beständig, sehr gute chemische Beständigkeit

Die abgeschirmten ÖLFLEX ROBUST FD C sind speziell für den Schleppketteneinsatz. Sie können in trockenen, feuchten und nassen Räumen sowie im Freien eingesetzt werden und sind dank der schwarzen Ummantelung auch noch unempfindlich gegen UV-Strahlung. Die Kabel sind weichmacherfrei und beständig gegen pflanzliche, synthetische oder mineralische Fette, Wachse und Öle und sind ECOLAB zertifiziert.

ECOLAB
Schleppkettentauglich
CE Konform
40

Spezifikationen

Material Aussenmantel TPE
Abschirmung verzinnter Kupferschirm
Flexibilität hochflexibel / schleppkettentauglich
halogenfrei Ja
Temperaturbereich °C (mobiler Einsatz)
  • -40.0
  • 105.0
Zertifizierung ECOLAB
Prüfspannung 4000V

Downloads

Datenblatt

Download
Sind Sie sich sicher?