ÖLFLEX SERVO FD zeroCM 3X2,5+1G1,5

ÖLFLEX SERVO FD zeroCM 3X2,5+1G1,5

Bitte melden Sie sich an um den Warenkorb nutzen zu können und anschliessend Bestellungen abschliessen zu können.

Anmelden
ab Lager Stuttgart (ca. 5 Tage)
Die Verfügbarkeit wird im Warenkorb aktualisiert.
Art-Nr 1023471

Spezifikationen

Aussendurchmesser mm 14.80
Bauform Kabel rund
Material Aussenmantel TMPU
Abschirmung verzinnter Kupferschirm
Flexibilität hochflexibel / schleppkettentauglich
halogenfrei Ja
Zertifizierung UL/CSA
Beständigkeiten
  • Flammwidrig
  • UV
  • Witterung
  • Öl
  • Chemisch
  • Mechanisch
Unterkategorie Kabel
  • Motorenkabel
  • Schleppkettenkabel
Temperaturbereich °C (feste Verlegung)
  • -40
  • 90
Temperaturbereich °C (mobiler Einsatz)
  • -40
  • 90
Konfektioniert mit Stecker Nein
Zolltarif 8544.4900

Downloads

Datenblatt (106.6 KB)

Download
Sind Sie sich sicher?