ÖLFLEX SF 3G0,75
Bitte melden Sie sich an um den Warenkorb nutzen zu können und anschliessend Bestellungen abschliessen zu können.
Anmelden
ab Lager Stuttgart (ca. 5 Tage)
Art-Nr | 0027591 |
---|
Spezifikationen
Querschnitt mm² | 0,75 |
---|---|
Aderkennzeichnung | farbig CENELEC |
Aderzahl | 3G (mit grün/gelb) |
Mantelfarbe | orange |
Aussendurchmesser mm | 7.00 |
Nennspannung | 300/500V |
Litzenaufbau | Superfeinstdrähtige Litzen (0.07mm) aus blanken verseilten Cu-Drähten Cl. 6 |
Aderisolation | Aderisolation aus PVC, kältebeständig |
Aussenmantel | Aussenmantel aus PVC, kältebeständig, orange (ähnlich RAL 2003) |
Mindestbiegeradius |
Gelegentlich bewegt: 10 x Ø Fest verlegt: 4 x Ø |
Temperaturbereich | -5°C bis +60°C |
Nennspannung | Uo/U: 300/500V |
Prüfspannung | 3000V |
Material Aussenmantel | PVC |
Abschirmung | ohne Abschirmung |
Flexibilität | hochflexibel / nicht schleppkettentauglich |
halogenfrei | Nein |
Temperaturbereich (mobiler Einsatz) | -15°C...+60°C |
Kabeltyp | ÖLFLEX SF |
Temperaturbereich °C (mobiler Einsatz) |
|
Unterkategorie Kabel | PVC Kabel |
Bauform Kabel | rund |
Zolltarif | 8544.4900 |