ÖLFLEX SOLAR XLSR 1X16 WH/BKRD

ÖLFLEX SOLAR XLSR 1X16 WH/BKRD

Bitte melden Sie sich an um den Warenkorb nutzen zu können und anschliessend Bestellungen abschliessen zu können.

Anmelden
Liefertermin auf Anfrage
Art-Nr 0023394

Spezifikationen

Querschnitt mm² 16,00
Farbe schwarz mit rotem Streifen
Aussendurchmesser mm 8.40
Unterkategorie Litzen
  • Solar Litzen
  • Halogenfreie Litzen
Litzentyp ÖLFLEX SOLAR XLS-R
Material Aussenmantel X-linked Polymer
Abschirmung ohne Abschirmung
Flexibilität flexibel
halogenfrei Ja
Temperaturbereich (feste Verlegung) -40°C...+100°C
Branche Solarenergie
Beständigkeiten
  • UV
  • Witterung
  • Chemisch
Zolltarif 8544.4900

Downloads

Datenblatt

Download
Sind Sie sich sicher?