Doppelt isolierte Litze für Photovoltaik-Systeme
ÖLFLEX SOLAR XLS-R
mit reduzierten Aussendurchmessern

Doppelt isolierte Einzelader für die Verkabelung von Solarmodulen untereinander sowie zur Verbindung zum Wechselrichter. Geeignet für den Innen- und Ausseneinsatz mit hoher UV Beständigkeit nach HD 605/A1, ozonbeständig nach EN 50396.Halogenfrei und flammwidrig nach IEC 332-1-2.

Halogenfrei
CE Konform
12

Spezifikationen

Unterkategorie Litzen
  • Solar Litzen
  • Halogenfreie Litzen
Litzentyp ÖLFLEX SOLAR XLS-R
Flexibilität flexibel
Abschirmung ohne Abschirmung
Material Aussenmantel X-linked Polymer
halogenfrei Ja
Temperaturbereich (feste Verlegung) -40°C...+100°C
Beständigkeiten
  • UV
  • Witterung
  • Chemisch
Branche Solarenergie

Downloads

Datenblatt

Download
Sind Sie sich sicher?