ÖLFLEX TORSION FRNC 12G1
Bitte melden Sie sich an um den Warenkorb nutzen zu können und anschliessend Bestellungen abschliessen zu können.
Anmelden
ab Lager Stuttgart (ca. 5 Tage)
Art-Nr | 1150373 |
---|
Spezifikationen
Querschnitt mm² | 1,00 |
---|---|
Aderzahl | 12G (mit grün/gelb) |
Aderkennzeichnung | nummeriert |
Mantelfarbe | schwarz |
Aussendurchmesser mm | 13.20 |
Nennspannung | UL 1kV |
Litzenaufbau | Feinstdrähtige Litze aus blanken Cu-Drähten |
Aderisolation | Aderisolation aus Polyolefinmischung |
Aussenmantel | Aussenmantel aus halogenfreier Spezialmischung schwarz (RAL 9005) |
Mindestbiegeradius |
Gelegentlich bewegt: 10 x Ø Feste Verlegung: 6 x Ø |
Temperaturbereich | -40°C...+90°C, UL: max. +80°C |
Nennspannung | Uo/U: 600/1000V - UL: 1000V |
Prüfspannung | 4000V |
Farbcode |
Farbcode HD 308 bis 5 Adern, ab 5 Adern alle schwarz mit weissen Ziffern (ausser PE) Paarige steuerlleitungen: DIN 47100 |
PUR | Nein |
UL/CSA | Nein |
Nummeriert | Nein |
Paarverseilt | Nein |
300/500V | Nein |
Material Aussenmantel | Halogenfrei |
Abschirmung | ohne Abschirmung |
Flexibilität | torsion |
halogenfrei | Ja |
Temperaturbereich °C (mobiler Einsatz) |
|
Kabeltyp | ÖLFLEX TORSION FRNC |
Zertifizierung | UL/CSA |
Branche | Windenergie |
Beständigkeiten |
|
Unterkategorie Kabel |
|
Bauform Kabel | rund |
Zolltarif | 8544.4900 |