ÖLFLEX TORSION FRNC 4G4

ÖLFLEX TORSION FRNC 4G4

Bitte melden Sie sich an um den Warenkorb nutzen zu können und anschliessend Bestellungen abschliessen zu können.

Anmelden
ab Lager Stuttgart (ca. 5 Tage)
Die Verfügbarkeit wird im Warenkorb aktualisiert.
Art-Nr 1150351

Spezifikationen

Querschnitt mm² 4,00
Aderzahl 4G (mit grün/gelb)
Aderkennzeichnung farbig CENELEC
Mantelfarbe schwarz
Aussendurchmesser mm 13.00
Nennspannung UL 1kV
Litzenaufbau Feinstdrähtige Litze aus blanken Cu-Drähten
Aderisolation Aderisolation aus Polyolefinmischung
Aussenmantel Aussenmantel aus halogenfreier Spezialmischung schwarz (RAL 9005)
Mindestbiegeradius Gelegentlich bewegt: 10 x Ø
Feste Verlegung: 6 x Ø
Temperaturbereich -40°C...+90°C, UL: max. +80°C
Nennspannung Uo/U: 600/1000V - UL: 1000V
Prüfspannung 4000V
Farbcode Farbcode HD 308 bis 5 Adern, ab 5 Adern alle schwarz mit weissen Ziffern
(ausser PE)
Paarige steuerlleitungen: DIN 47100
PUR Nein
UL/CSA Nein
Nummeriert Nein
Paarverseilt Nein
300/500V Nein
Material Aussenmantel Halogenfrei
Abschirmung ohne Abschirmung
Flexibilität torsion
halogenfrei Ja
Temperaturbereich °C (mobiler Einsatz)
  • -40
  • 80
Kabeltyp ÖLFLEX TORSION FRNC
Zertifizierung UL/CSA
Branche Windenergie
Beständigkeiten
  • Mechanisch
  • UV
  • Öl
Unterkategorie Kabel
  • Halogenfreie Kabel
  • UL/CSA geprüfte Kabel
  • Roboterkabel (Torsion)
Bauform Kabel rund
Zolltarif 8544.4900

Downloads

Datenblatt

Download
Sind Sie sich sicher?