Anschlusskabel für dynamische Torsionsbelastung 0,6/1kV
ÖLFLEX TORSION FRNC
für Windkraftwerke, halogenfrei

Underwriters Laboratories recognized
CE Konform
14
  • 1
  • 2

Spezifikationen

Bauform Kabel rund
Unterkategorie Kabel
  • Halogenfreie Kabel
  • UL/CSA geprüfte Kabel
  • Roboterkabel (Torsion)
Kabeltyp ÖLFLEX TORSION FRNC
Material Aussenmantel Halogenfrei
Abschirmung ohne Abschirmung
Flexibilität torsion
halogenfrei Ja
Temperaturbereich °C (mobiler Einsatz)
  • -40.0
  • 80.0
Beständigkeiten
  • Mechanisch
  • UV
  • Öl
Branche Windenergie
Temperaturbereich -40°C...+90°C, UL: max. +80°C

Downloads

Datenblatt

Download
Sind Sie sich sicher?