Câble de raccordement pour applications de torsion
ÖLFLEX TORSION FRNC
pour application éoliennes, sans halogène

14
  • 1
  • 2

Spécifications

Forme câble rond
Sous-catégorie câble
  • Câbles sans halogène
  • Câbles approuvés UL/CSA
  • Câbles de robot (en torsion)
Type de câbles ÖLFLEX TORSION FRNC
Matière gaine extérieure sans halogène
Blindage sans blindage
Flexibilité torsion
sans halogène Oui
Plage de température °C (utilisation flexible)
  • -40.0
  • 80.0
Résistances
  • Mécanique
  • UV
  • Huile
Branche force du vent
Plage de température -40°C...+90°C, UL: max. +80°C

Téléchargements

Fiche technique

Téléchargement
Vous êtes sûr ?