ÖLFLEX TRAIN 301 TW 300V 1X0,75
Bitte melden Sie sich an um den Warenkorb nutzen zu können und anschliessend Bestellungen abschliessen zu können.
Anmelden
demnächst verfügbar ab 07.12.2024
Art-Nr | 15301001S |
---|
Spezifikationen
Aussendurchmesser mm | 1.50 |
---|---|
Bauform Kabel | rund |
Material Aussenmantel | elektronenstrahlvernetztes Polymer-Compound |
Abschirmung | ohne Abschirmung |
Flexibilität | feste Verlegung |
Nennspannung | Uo/U: 300/500V |
Temperaturbereich | -45°C...+120°C |
halogenfrei | Ja |
Beständigkeiten |
|
Branche | Schienenverkehr |
Unterkategorie Kabel | Bahnkabel nach EN 45545 |
Zolltarif | 8544.4900 |