ÖLFLEX TRAIN 301 TW 300V 1X1

ÖLFLEX TRAIN 301 TW 300V 1X1

Bitte melden Sie sich an um den Warenkorb nutzen zu können und anschliessend Bestellungen abschliessen zu können.

Anmelden
ab Lager Stuttgart (ca. 5 Tage)
Die Verfügbarkeit wird im Warenkorb aktualisiert.
Art-Nr 15301002K

Spezifikationen

Aussendurchmesser mm 1.60
Bauform Kabel rund
Material Aussenmantel elektronenstrahlvernetztes Polymer-Compound
Abschirmung ohne Abschirmung
Flexibilität feste Verlegung
Nennspannung Uo/U: 300/500V
Temperaturbereich -45°C...+120°C
halogenfrei Ja
Beständigkeiten
  • Flammwidrig
  • Öl
  • Kraftstoffbeständig
  • Säuren
  • Laugen
  • Chemisch
Branche Schienenverkehr
Unterkategorie Kabel Bahnkabel nach EN 45545
Zolltarif 8544.4900

Downloads

Datenblatt (134.7 KB)

Download
Sind Sie sich sicher?