ÖLFLEX TRAIN 331 600V 1X1 BK

ÖLFLEX TRAIN 331 600V 1X1 BK

Bitte melden Sie sich an um den Warenkorb nutzen zu können und anschliessend Bestellungen abschliessen zu können.

Anmelden
demnächst verfügbar ab 06.05.2025
Art-Nr 15331000

Spezifikationen

Farbe schwarz
Aussendurchmesser mm 2.50
Bauform Kabel rund
Material Aussenmantel elektronenstrahlvernetztes Polymer-Compound
Abschirmung ohne Abschirmung
Flexibilität feste Verlegung
Nennspannung Uo/U: 0,6/1kV AC
Temperaturbereich -45°C...+120°C
halogenfrei Ja
Beständigkeiten
  • Flammwidrig
  • UV
  • Öl
  • Chemisch
  • Säuren
  • Laugen
  • Kraftstoffbeständig
Branche Schienenverkehr
Unterkategorie Kabel Bahnkabel nach EN 45545
Zolltarif 8544.4900

Downloads

Datenblatt (138.2 KB)

Download
Sind Sie sich sicher?