ÖLFLEX TRAIN HT 150 F 1,8kV 1x1,5

ÖLFLEX TRAIN HT 150 F 1,8kV 1x1,5

Bitte melden Sie sich an um den Warenkorb nutzen zu können und anschliessend Bestellungen abschliessen zu können.

Anmelden
Liefertermin auf Anfrage
Art-Nr 15382000

Spezifikationen

Aussendurchmesser mm 6.80
Querschnitt mm² 1,50
Bauform Kabel rund
Material Aussenmantel Silikon
Abschirmung ohne Abschirmung
Flexibilität flexibel
Nennspannung Uo/U: 1,8/3,0 kV
Temperaturbereich -40°C...+150°C
halogenfrei Ja
Beständigkeiten
  • Flammwidrig
  • UV
  • Chemisch
  • Säuren
  • Laugen
  • Öl
Branche Schienenverkehr
Unterkategorie Kabel Bahnkabel nach EN 45545
Zolltarif 8544.4900

Downloads

Datenblatt (180.9 KB)

Download
Sind Sie sich sicher?