ÖLFLEX TRAIN HT 150 F 1,8kV 1x16
Bitte melden Sie sich an um den Warenkorb nutzen zu können und anschliessend Bestellungen abschliessen zu können.
Anmelden
Liefertermin auf Anfrage
Art-Nr | 15382005 |
---|
Spezifikationen
Aussendurchmesser mm | 10.40 |
---|---|
Querschnitt mm² | 16,00 |
Bauform Kabel | rund |
Material Aussenmantel | Silikon |
Abschirmung | ohne Abschirmung |
Flexibilität | flexibel |
Nennspannung | Uo/U: 1,8/3,0 kV |
Temperaturbereich | -40°C...+150°C |
halogenfrei | Ja |
Beständigkeiten |
|
Branche | Schienenverkehr |
Unterkategorie Kabel | Bahnkabel nach EN 45545 |
Zolltarif | 8544.4900 |