ÖLFLEX TRAY II CY 4G 4AWG

ÖLFLEX TRAY II CY 4G 4AWG

Bitte melden Sie sich an um den Warenkorb nutzen zu können und anschliessend Bestellungen abschliessen zu können.

Anmelden
ab Lager Stuttgart (ca. 5 Tage)
Die Verfügbarkeit wird im Warenkorb aktualisiert.
Art-Nr 2204040

Spezifikationen

AWG Grösse 4
Aderzahl 4G (mit grün/gelb)
Aderkennzeichnung nummeriert
Mantelfarbe dunkelgrau
Aussendurchmesser mm 28.60
Nennspannung UL 600V
Litzenaufbau Feindrähtige Litze aus blanken Cu-Drähten in metrisch angepassten AWG- Querschnitten
Aderisolation Aderisolation aus PVC mit Polyamid Umhüllung, schwarze Adern mit weissem Nummerndruck (VDE 0293)
Adern Adern in Lagenverseilung
Besonderheiten Bewicklung mit Polyesterfolie
Abschirmung Abschirmgeflecht aus verzinnten Cu-Drähten
Aussenmantel Mantel aus Spezialmischung auf PVC-Basis, ölbeständig, OIL Res I
Flammwidrig und selbstverlöschend nach IEC 60332-1-2 & CSA FT4, Schwarz (RAL 9005)
Mindestbiegeradius Gelegentlich bewegt: 20 x Ø
Feste Verlegung: 4 x Ø
Temperaturbereich -40°C...+90°C
(AWM: +105°C)
Nennspannung UL/CSA: 600V (TC,MTW,CIC) - UL/CSA: 1000V (AWM) - HAR: Uo/U=300/500V
Prüfspannung 2000V
Approbationen UL Type TC Open-Wiring-Approbation, UL Type MTW or UL AWM (CSA / UL) Type CIC FT4, CSA AWM FT, NOM (Norma Oficial Mexicana)
HAR Nein
UL/CSA Ja
NFPA 79 Ja
Nummeriert Ja
Paarverseilt Nein
300V Nein
Material Aussenmantel Polymer
Abschirmung alukaschierte Kunststofffolie, verzinntes Kupfergeflecht
Flexibilität torsion
halogenfrei Nein
Temperaturbereich °C (feste Verlegung)
  • -40
  • 90
Zertifizierung UL/CSA
Kabeltyp ÖLFLEX TRAY ll CY
Beständigkeiten
  • Mechanisch
  • UV
  • Witterung
  • Öl
Unterkategorie Kabel
  • PVC Kabel
  • UL/CSA geprüfte Kabel
Bauform Kabel rund
Zolltarif 8544.4900

Downloads

Datenblatt

Download
Sind Sie sich sicher?