ÖLFLEX TRUCK 170 FLRYY 1X2,5+6X1,5
Bitte melden Sie sich an um den Warenkorb nutzen zu können und anschliessend Bestellungen abschliessen zu können.
Anmelden
ab Lager Stuttgart (ca. 5 Tage)
Art-Nr | 7027068 |
---|
Spezifikationen
Hybridabmessung | 1x 2,50mm²+ 6x 1,50mm² |
---|---|
Aderkennzeichnung | farbig spezial |
Mantelfarbe | schwarz |
Aussendurchmesser mm | 10.30 |
Nennspannung | 60V |
Litzenaufbau | Litze aus blanken Kupferdrähten |
Aderisolation | Aderisolation auf PVC-Basis |
Adern | Ader-Iden-Code nach ISO 4141-3 |
Aussenmantel | Aussenmantel auf Spezial-PVC-Basis |
Mindestbiegeradius | 12 x Ø |
Temperaturbereich |
Anwendungsbereich Klasse A Fest verlegt: -40°C...+85°C |
Nennspannung | 60V |
Prüfspannung | 5 kV Effektivwert mind. 5 min. |
Material Aussenmantel | PVC |
Abschirmung | ohne Abschirmung |
Flexibilität | flexibel |
halogenfrei | Nein |
Temperaturbereich °C (mobiler Einsatz) |
|
Kabeltyp | ÖLFLEX TRUCK 170 FLRYY |
Beständigkeiten | UV |
Branche | Fahrzeugindustrie |
Unterkategorie Kabel |
|
Bauform Kabel | rund |
Zolltarif | 8544.4900 |