ÖLFLEX WIRE MS 2.1 1X0,5 OG
Bitte melden Sie sich an um den Warenkorb nutzen zu können und anschliessend Bestellungen abschliessen zu können.
Anmelden
ab Lager Stuttgart (ca. 5 Tage)
Art-Nr | 4160109 |
---|
Spezifikationen
Querschnitt mm² | 0,50 |
---|---|
AWG Grösse | 22 |
Farbe | orange |
Nennspannung | 600V |
Aussendurchmesser mm | 2.50 |
Litzenaufbau | Feindrähtige Litze aus verzinnten Cu-Drähten nach IEC 60228 Cl.5 |
Aderisolation | Aderisolation aus ölbeständiger Spezial PVC-Basis, flammwidrig und selbstverlöschend nach IEC 60332-1-2, UL VW1 /CSA FT1 |
Besonderheit | Kabelbeschriftung bedruckt |
Mindestbiegeradius | fest verlegt: Aussen-Ø (AD) ≤ 8mm 4x AD, AD ≤ 12mm 5x AD, 12mm >6x AD |
Temperaturbereich | HAR/IEC: -40°C...+70°C - UL(AWM): -40°C...+105°C - UL(MTW): -40°C...+90°C - CSA(TEW): -40°C...+105°C |
Nennspannung | HAR/IEC 450/750V - UL (AWM, MTW)/CSA (TEW) 600V |
Prüfspannung | 2500V |
Approbationen | UL AWM Style 1015, E63634, MTW 1063 CSA TEW 22.2 No. 127 HAR EN 50525-2-31 |
Material Aussenmantel | PVC |
Abschirmung | ohne Abschirmung |
Flexibilität | flexibel |
halogenfrei | Nein |
Zertifizierung | UL/CSA |
Litzentyp | Multinorm Litzen 600V verzinnt |
Unterkategorie Litzen | UL/CSA Litzen |
Bauform Kabel | rund |
CPR Brandklasse | Eca |
Beständigkeiten |
|
Zolltarif | 8544.4900 |