RD-Y(ST)Y 48x2x0,5 GY

RD-Y(ST)Y 48x2x0,5 GY

Bitte melden Sie sich an um den Warenkorb nutzen zu können und anschliessend Bestellungen abschliessen zu können.

Anmelden
Liefertermin auf Anfrage
Art-Nr 0032477

Spezifikationen

Aderkennzeichnung farbig spezial
Aussendurchmesser mm 25.50
Flexibilität feste Verlegung
Abschirmung Aluverbundfolie
Material Aussenmantel PVC
halogenfrei Nein
Temperaturbereich °C (feste Verlegung)
  • -40
  • 80
Bauform Kabel rund
Nennspannung 225V
Kabeltyp RD-Y(ST)Y
Zolltarif 8544.4900

Downloads

Datenblatt

Download