SCHLAUCHHALTERUNG STF-12

SCHLAUCHHALTERUNG STF-12

Bitte melden Sie sich an um den Warenkorb nutzen zu können und anschliessend Bestellungen abschliessen zu können.

Anmelden
Liefertermin auf Anfrage
Art-Nr 0406341200

Spezifikationen

Verpackungseinheit 1
Legende A 56.0
Legende B 70.0
Legende C 30
Legende D 42.3
Farbe grün
Schlauch Ø mm 12
45° Verschraubung Nein
90° Verschraubung Nein
Zolltarif 3917.4000

Downloads

Datenblatt (285.1 KB)

Download
Sind Sie sich sicher?