SCHLAUCHHALTERUNG STF-48

SCHLAUCHHALTERUNG STF-48

Bitte melden Sie sich an um den Warenkorb nutzen zu können und anschliessend Bestellungen abschliessen zu können.

Anmelden
Liefertermin auf Anfrage
Art-Nr 0406344800

Spezifikationen

Verpackungseinheit 1
Legende A 100.0
Legende B 116.0
Legende C 30
Legende D 75.9
Farbe grün
Schlauch Ø mm 48
45° Verschraubung Nein
90° Verschraubung Nein
Zolltarif 3917.4000

Downloads

Datenblatt (285.1 KB)

Download
Sind Sie sich sicher?