SILVYN SPLIT PP 20 / 19,2X25,3 BK 50M

SILVYN SPLIT PP 20 / 19,2X25,3 BK 50M

Bitte melden Sie sich an um den Warenkorb nutzen zu können und anschliessend Bestellungen abschliessen zu können.

Anmelden
ab Lager Stuttgart (ca. 5 Tage)
Die Verfügbarkeit wird im Warenkorb aktualisiert.
Art-Nr 61806645

Spezifikationen

Verpackungseinheit 50
Innen-Ø 19.2
Aussen-Ø 25.3
Beständigkeiten
  • Flammwidrig
  • UV
  • Öl
  • Chemisch
Material Polypropylen (PP) schwarz, RAL 9005
Temperaturbereich -40°C...+135°C
Zolltarif 3917.3200

Downloads

Datenblatt (134.2 KB)

Download
Sind Sie sich sicher?