SILVYN SPLIT PP 37 / 31,0X41,4 BK 25M

SILVYN SPLIT PP 37 / 31,0X41,4 BK 25M

Bitte melden Sie sich an um den Warenkorb nutzen zu können und anschliessend Bestellungen abschliessen zu können.

Anmelden
ab Lager Stuttgart (ca. 5 Tage)
Die Verfügbarkeit wird im Warenkorb aktualisiert.
Art-Nr 61806665

Spezifikationen

Verpackungseinheit 25
Innen-Ø 31.0
Aussen-Ø 41.4
Beständigkeiten
  • Flammwidrig
  • UV
  • Öl
  • Chemisch
Material Polypropylen (PP) schwarz, RAL 9005
Temperaturbereich -40°C...+135°C
Zolltarif 3917.3200

Downloads

Datenblatt (134.2 KB)

Download
Sind Sie sich sicher?