SKINDICHT BL-M 12X1,5

SKINDICHT BL-M 12X1,5

Bitte melden Sie sich an um den Warenkorb nutzen zu können und anschliessend Bestellungen abschliessen zu können.

Anmelden
ab Lager Rümlang (ca. 1-2 Tage)
Die Verfügbarkeit wird im Warenkorb aktualisiert.
Art-Nr 52103100

Spezifikationen

M Grösse M12 x 1.5
Verpackungseinheit 100
Gewindelänge 5.0
Aussen-Ø 14.0
Masse

Aussen-Ø   =   14   mm   

BL-M Ja
BL-M mit O-Ring Nein
Verschraubungstyp SKINDICHT BL-M
Körper Messing vernickelt
Temperaturbereich -60°C...+200°C
Schutzart IP 54
Beständigkeiten
  • Öl
  • Chemisch
  • Säuren
  • UV
halogenfrei Ja
Zolltarif 7419.8000

Downloads

Datenblatt (118.4 KB)

Download
Sind Sie sich sicher?