SKINDICHT BL-M 6kt. 25X1,5 +O-RING

SKINDICHT BL-M 6kt. 25X1,5 +O-RING

Bitte melden Sie sich an um den Warenkorb nutzen zu können und anschliessend Bestellungen abschliessen zu können.

Anmelden
ab Lager Stuttgart (ca. 5 Tage)
Die Verfügbarkeit wird im Warenkorb aktualisiert.
Art-Nr 52103435

Spezifikationen

Körper Messing vernickelt
Temperaturbereich -20°C...+100°C
Beständigkeiten
  • Flammwidrig
  • UV
  • Chemisch
  • Säuren
  • Öl
halogenfrei Ja
Zolltarif 7419.8000

Downloads

Datenblatt (104.9 KB)

Download
Sind Sie sich sicher?