SKINDICHT EKU-M 12X1,5/16X1,5 LGY

SKINDICHT EKU-M 12X1,5/16X1,5 LGY

Bitte melden Sie sich an um den Warenkorb nutzen zu können und anschliessend Bestellungen abschliessen zu können.

Anmelden
demnächst verfügbar ab 10.01.2025
Art-Nr 52100300

Spezifikationen

Schlüsselweite 20
Verpackungseinheit 100
Gewinde aussen M12 x 1.5
Gewinde innen M16 x 1.5
Verschraubungstyp SKINDICHT EKU-M
Temperaturbereich -40°C...+100°C
Farbe RAL lichtgrau RAL 7035
Zolltarif 3926.9000

Downloads

Datenblatt

Download
Sind Sie sich sicher?