SKINDICHT KW-M 16X1,5

SKINDICHT KW-M 16X1,5

Bitte melden Sie sich an um den Warenkorb nutzen zu können und anschliessend Bestellungen abschliessen zu können.

Anmelden
ab Lager Stuttgart (ca. 5 Tage)
Die Verfügbarkeit wird im Warenkorb aktualisiert.
Art-Nr 52106210

Spezifikationen

Verschraubungstyp SKINDICHT KW-M
M Grösse 16 x 1.5
Länge A 19.0
Länge B 21.5
Länge E 11.0
Länge C 24.0
Gewindelänge 13.0
Verpackungseinheit 25
Schlüsselweite 19
Temperaturbereich -20°C...+80°C
Zolltarif 3926.9000

Downloads

Datenblatt

Download
Sind Sie sich sicher?