SKINDICHT KW-M 32X1,5

SKINDICHT KW-M 32X1,5

Bitte melden Sie sich an um den Warenkorb nutzen zu können und anschliessend Bestellungen abschliessen zu können.

Anmelden
ab Lager Stuttgart (ca. 5 Tage)
Die Verfügbarkeit wird im Warenkorb aktualisiert.
Art-Nr 52106240

Spezifikationen

Verschraubungstyp SKINDICHT KW-M
M Grösse 32 x 1.5
Länge A 36.0
Länge B 31.5
Länge E 26.0
Länge C 38.0
Gewindelänge 17.0
Verpackungseinheit 10
Schlüsselweite 36
Temperaturbereich -20°C...+80°C
Zolltarif 3926.9000

Downloads

Datenblatt

Download
Sind Sie sich sicher?