SKINDICHT MA-PG/M 16/25X1,5 HOCH

SKINDICHT MA-PG/M 16/25X1,5 HOCH

Bitte melden Sie sich an um den Warenkorb nutzen zu können und anschliessend Bestellungen abschliessen zu können.

Anmelden
ab Lager Rümlang (ca. 1-2 Tage)
Die Verfügbarkeit wird im Warenkorb aktualisiert.
Art-Nr 52104496

Spezifikationen

M Grösse M25 x 1.5
Verpackungseinheit 50
041117 Gew. I M 25 x 1,5
041117 Gew. A PG 16,0
MA-M/PG Nein
MA-PG/M Ja
Form B
Körper Messing vernickelt
Temperaturbereich -60°C...+200°C
Beständigkeiten
  • Öl
  • Chemisch
  • UV
halogenfrei Ja
Zolltarif 7419.9949

Downloads

Datenblatt (163.7 KB)

Download
Sind Sie sich sicher?