SKINDICHT MR-M 6kt. 75X1,5/63X1,5+O-RING

SKINDICHT MR-M 6kt. 75X1,5/63X1,5+O-RING

Bitte melden Sie sich an um den Warenkorb nutzen zu können und anschliessend Bestellungen abschliessen zu können.

Anmelden
ab Lager Stuttgart (ca. 5 Tage)
Die Verfügbarkeit wird im Warenkorb aktualisiert.
Art-Nr 52101979

Spezifikationen

Schlüsselweite 80
Verpackungseinheit 1
Länge mm 17.0
Gewindelänge 11.0
Gewinde aussen 75 x 1.5
Gewinde innen 63 x 1.5
Verschraubungstyp SKINDICHT MR-M hex.
Zolltarif 7419.8000

Downloads

Datenblatt

Download
Sind Sie sich sicher?