SKINDICHT MR-M 6kt. 75X1,5/63X1,5+O-RING

SKINDICHT MR-M 6kt. 75X1,5/63X1,5+O-RING

Veuillez vous connecter pour pouvoir utiliser le panier d'achat et passer vos commandes.

Ouvrir une session
en stock Stuttgart (environ 5 jours)
La disponibilité est mise à jour dans le panier.
Numéro d'article 52101979

Spécifications

Ouverture de clé 80
Unité d'emballage 1
Länge mm 17.0
Longueur du filetage 11.0
Filetage extérieur 75 x 1.5
Filetage intérieur 63 x 1.5
Type de presse-étoupes SKINDICHT MR-M hex.
Tarif douanier 7419.8000

Téléchargements

Fiche technique

Téléchargement
Vous êtes sûr ?