SKINDICHT SR-M 12X1,5/7/5
Bitte melden Sie sich an um den Warenkorb nutzen zu können und anschliessend Bestellungen abschliessen zu können.
Anmelden
ab Lager Stuttgart (ca. 5 Tage)
Art-Nr | 52106410 |
---|
Spezifikationen
Schlüsselweite | 14 / 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M Grösse | M12 x 1.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Klemmbereich mm | 4.0 - 5.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Länge C | 49.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Verpackungseinheit | 50 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Gewindelänge | 5.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Masse |
|
||||||||||||||||||||||||||||||
Zolltarif | 7419.8000 |