SKINDICHT SR-M 16X1,5/9/7

SKINDICHT SR-M 16X1,5/9/7

Bitte melden Sie sich an um den Warenkorb nutzen zu können und anschliessend Bestellungen abschliessen zu können.

Anmelden
Liefertermin auf Anfrage
Art-Nr 52106420

Spezifikationen

Schlüsselweite 18 / 17
M Grösse M16 x 1.5
Klemmbereich mm 5.5 - 7.0
Länge C 50.0
Verpackungseinheit 50
Gewindelänge 5.0
Masse












































M-Grösse = M16 x 1.5
Klemmbereich (F) = 5.5 - 7.0mm
Funktionsgewinde = PG 9
Gewindelänge am Unterteil (D)  = 5.0mm
Schlüsselweite Unter-Oberteil (SW1/SW2) = 18.0/17.0mm
Gesamtlänge (C) = 50.0mm
Zolltarif 7419.8000

Downloads

Datenblatt

Download
Sind Sie sich sicher?