SKINDICHT SR-M 20X1,5/11/7

SKINDICHT SR-M 20X1,5/11/7

Bitte melden Sie sich an um den Warenkorb nutzen zu können und anschliessend Bestellungen abschliessen zu können.

Anmelden
ab Lager Stuttgart (ca. 5 Tage)
Die Verfügbarkeit wird im Warenkorb aktualisiert.
Art-Nr 52106430

Spezifikationen

Schlüsselweite 22 / 20
M Grösse M20 x 1.5
Klemmbereich mm 5.5 - 7.0
Länge C 55.5
Verpackungseinheit 25
Gewindelänge 6.0
Masse












































M-Grösse = M20 x 1.5
Klemmbereich (F) = 5.5 - 7.0mm
Funktionsgewinde = PG 11
Gewindelänge am Unterteil (D)  = 6.0mm
Schlüsselweite Unter-Oberteil (SW1/SW2) = 22.0/20.0mm
Gesamtlänge (C) = 55.0mm
Zolltarif 7419.8000

Downloads

Datenblatt

Download
Sind Sie sich sicher?