SKINDICHT SR-M 20X1,5/16/13
Bitte melden Sie sich an um den Warenkorb nutzen zu können und anschliessend Bestellungen abschliessen zu können.
Anmelden
ab Lager Stuttgart (ca. 5 Tage)
Art-Nr | 52106480 |
---|
Spezifikationen
Schlüsselweite | 24 / 24 | ||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M Grösse | M20 x 1.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Klemmbereich mm | 12.0 - 13.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Länge C | 65.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Verpackungseinheit | 25 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Gewindelänge | 6.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Masse |
|
||||||||||||||||||||||||||||||
Zolltarif | 7419.8000 |