SKINDICHT SR-M 25X1,5/21/15
Bitte melden Sie sich an um den Warenkorb nutzen zu können und anschliessend Bestellungen abschliessen zu können.
Anmelden
ab Lager Rümlang (ca. 1-2 Tage)
Art-Nr | 52106490 |
---|
Spezifikationen
Schlüsselweite | 30 / 30 | ||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M Grösse | M25 x 1.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Klemmbereich mm | 12.5 - 15.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Länge C | 78.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Verpackungseinheit | 25 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Gewindelänge | 7.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Masse |
|
||||||||||||||||||||||||||||||
Zolltarif | 7419.8000 |