SKINDICHT SR-M 32X1,5/29/23
Bitte melden Sie sich an um den Warenkorb nutzen zu können und anschliessend Bestellungen abschliessen zu können.
Anmelden
ab Lager Stuttgart (ca. 5 Tage)
Art-Nr | 52106540 |
---|
Spezifikationen
Schlüsselweite | 40 / 41 | ||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M Grösse | M32 x 1.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Klemmbereich mm | 22.0 - 23.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Länge C | 90.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Verpackungseinheit | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Gewindelänge | 8.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Masse |
|
||||||||||||||||||||||||||||||
Zolltarif | 7419.8000 |