SKINTOP BRUSH ADD-ON M16

SKINTOP BRUSH ADD-ON M16

Bitte melden Sie sich an um den Warenkorb nutzen zu können und anschliessend Bestellungen abschliessen zu können.

Anmelden
ab Lager Rümlang (ca. 1-2 Tage)
Die Verfügbarkeit wird im Warenkorb aktualisiert.
Art-Nr 54110840

Spezifikationen

M Grösse M16 x 1.5
Schlüsselweite 24
Verpackungseinheit 25
Gewindelänge 10.0
Mindestdurchmesser über Geflecht 5.0
Verschraubungstyp SKINTOP SM-BRUSH
Körper Messing vernickelt
Temperaturbereich -70°C...+200°C
Beständigkeiten
  • Flammwidrig
  • UV
  • Öl
  • Chemisch
halogenfrei Nein
Zolltarif 7415.3300

Downloads

Datenblatt (123.3 KB)

Download

Zubehör

Sind Sie sich sicher?