Aktive Messing Gegenmutter EMV
SKINTOP BRUSH ADD ON
optimaler niederohmiger 360° Schirmkontakt

Schneidekanten durchschneiden beim Anziehen die isolierende Schicht des Gehäuses oder des Schaltschrankes und gewährleisten dadurch einen optimalen Kontakt.
Optimaler, niederohmiger 360° Schirmkontakt. Schneller unkompliziert und sicherer als jedes andere vergleichbare System.

Metrisches Gewinde
RoHS Konform
CE Konform
Halogenfrei
9

Spezifikationen

Körper Messing vernickelt
Temperaturbereich -70°C...+200°C
Beständigkeiten
  • Flammwidrig
  • UV
  • Öl
  • Chemisch
halogenfrei Nein

Downloads

Datenblatt (123.3 KB)

Download
Sind Sie sich sicher?