Contre-écrou active métrique CEM
SKINTOP BRUSH ADD ON
360° mise à la terre rapide de la tresse de blindage

Les bordures tranchantes permettent une bonne prise lors du serrage sur le boîtier assurant ainsi un contact optimal et unebonne isolation de l’enveloppe.
Contact optimal sur 360°. Plus rapide, plus simple et plus sûr que tout autre système comparable. Grande liberté de montage dans l’ajustage du câble.

9

Spécifications

Corps Laiton nickelé
Plage de température -70°C...+200°C
Résistances
  • Non-propagateur de la flamme
  • UV
  • Huile
  • Chimique
sans halogène Non

Téléchargements

Fiche technique (123.3 Kio)

Téléchargement
Vous êtes sûr ?