SKINTOP DIX ASI-M 20

SKINTOP DIX ASI-M 20

Bitte melden Sie sich an um den Warenkorb nutzen zu können und anschliessend Bestellungen abschliessen zu können.

Anmelden
ab Lager Stuttgart (ca. 5 Tage)
Die Verfügbarkeit wird im Warenkorb aktualisiert.
Art-Nr 53611001

Spezifikationen

Verschraubungstyp SKINTOP DIX-M ASI
M Grösse M 20
Verpackungseinheit 50
Bezeichnung DIX AS-I-M 20
Kabelanzahl x Kabel-Ø 1 x AS-I
Temperaturbereich -40°C...+100°C
Schutzart IP 54, IP 68 - 5 bar
Beständigkeiten
  • Öl
  • Chemisch
halogenfrei Ja
Zolltarif 4016.9300

Downloads

Datenblatt

Download
Sind Sie sich sicher?