SKINTOP DIX-DV 3X9

SKINTOP DIX-DV 3X9

Bitte melden Sie sich an um den Warenkorb nutzen zu können und anschliessend Bestellungen abschliessen zu können.

Anmelden
ab Lager Stuttgart (ca. 5 Tage)
Die Verfügbarkeit wird im Warenkorb aktualisiert.
Art-Nr 53100003

Spezifikationen

Verpackungseinheit 100
Länge mm 9.0
Druchmesser Ø 3.0
Masse




















Durchmesser = 3.0 mm
Länge = 9.0 mm
Zolltarif 4016.9300

Downloads

Datenblatt

Download
Sind Sie sich sicher?