SKINTOP DIX-M 25 ASI BUS DUO

SKINTOP DIX-M 25 ASI BUS DUO

Bitte melden Sie sich an um den Warenkorb nutzen zu können und anschliessend Bestellungen abschliessen zu können.

Anmelden
ab Lager Stuttgart (ca. 5 Tage)
Die Verfügbarkeit wird im Warenkorb aktualisiert.
Art-Nr 53611004

Spezifikationen

Verschraubungstyp SKINTOP DIX-M ASI DUO
M Grösse M 25
Verpackungseinheit 50
Kabelanzahl x Kabel-Ø 2
Temperaturbereich -40°C...+100°C
Schutzart IP 54, IP 68 - 5 bar
Beständigkeiten
  • Öl
  • Chemisch
halogenfrei Ja
Zolltarif 4016.9300

Downloads

Datenblatt

Download
Sind Sie sich sicher?