SKINTOP DIX-M 32650

SKINTOP DIX-M 32650

Bitte melden Sie sich an um den Warenkorb nutzen zu können und anschliessend Bestellungen abschliessen zu können.

Anmelden
ab Lager Rümlang (ca. 1-2 Tage)
Die Verfügbarkeit wird im Warenkorb aktualisiert.
Art-Nr 53332650

Spezifikationen

Verschraubungstyp SKINTOP DIX-M
M Grösse M 32
Verpackungseinheit 50
Bezeichnung DIX 32650
Kabelanzahl x Kabel-Ø 6 x 5.0
Temperaturbereich -40°C...+100°C
Beständigkeiten
  • Öl
  • Chemisch
halogenfrei Ja
Zolltarif 4016.9300

Downloads

Datenblatt (166.4 KB)

Download

Zubehör

Sind Sie sich sicher?